Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

etsirack frame Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Etsirack Gestell

Geschweißter Rahmen mit metrischer Rasterlochung nach ETS 300119-3, mit einer Tragfähigkeit von 200 kg.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Statische Last 200kg
Produkttyp Schaltschrank-/Gestellrahmen
Material Stahl
Rahmenmaterial Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.