Anschlussklemme mit Hebeln
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Anschlussklemme mit Hebeln
Details
Ressourcen
Merkmale
- Anschlussklemme mit Hebeln
- Für alle Leiterarten
- 3 oder 5 Leiter
- Bis zu 4,00 mm²
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.