KassettenPRO mit Haube KassettenPRO mit Haube Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Montagekit (1) Frontplatte (28) Führungsschiene (1) Griff (29) Kit Befestigungsmaterial (6) Montagekit (3) Multifunktionswerkzeug (2) Schraube (4) Abschirmungs-Kit (37) Seitenwand (48) Alle anzeigen Weniger anzeigen Produktfamilie CassettePRO (1) CompacPRO (1) EuropacPRO (38) Rahmentyp-Steckbaugruppe (37) Interscale (1) MultipacPRO (1) PropacPRO (38) RatiopacPRO (30) RatiopacPRO AIR (38) Alle anzeigen Weniger anzeigen Typ Montagewerkzeug (2) Leiterplattenbefestigung, Slot 1 (2) Leiterplattenbefestigung, Slot 2 (2) Senkkopfschraube (3) Flachkopfschraube (1) Rahmentyp-Steckbaugruppe (1) Montagekit (1) Perforiert (24) Massiv (24) Statisch (29) Alle anzeigen Weniger anzeigen Grifftyp Trapezförmig, statisch (29) Passt zu Gehäuse (40) Kassetten (10) Einschub (2) Rahmentyp-Steckbaugruppe (50) Frontplatten (67) Baugruppenträger (39) Systeme (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Höhe Gestell 2U (5) 3U (22) 4U (5) 5U (5) 6U (23) 9U (6) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Anzahl Verpackungen 1 (108) 5 (1) 10 (30) 100 (20) Material Aluminium (76) Polycarbonat (15) Edelstahl (22) Stahl (6) Polyamid (2) Polyphenylenether (15) Thermoplastisches Elastomer (17) Zinklegierung (7) Alle anzeigen Weniger anzeigen Farbe Schwarz (14) Grau (3) Lichtgrau (12) Rot (1) Breite Gestell 3HP (2) 4HP (2) 5HP (2) 6HP (2) 7HP (2) 8HP (6) 9HP (2) 10HP (11) 12HP (6) 14HP (6) 21HP (6) 28HP (6) 40HP (2) 42HP (6) 61HP (1) 100HP (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Farbcode RAL 7035 (12) Tiefe 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (28) 13.5mm (1) 14mm (10) 16.3mm (2) 167mm (24) 227mm (24) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Gewindegröße M2.5 (1) M3 (3) Frontbeschichtung Eloxiert (28) Länge 6mm (2) 8mm (1) 20mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 3.8mm (6) 4.97mm (6) 9.8mm (1) 13.8mm (2) 18.9mm (2) 24mm (2) 29mm (2) 34.1mm (2) 39.2mm (2) 40.3mm (4) 44.3mm (2) 49.4mm (2) 50.46mm (4) 59.6mm (2) 60.62mm (4) 69.7mm (2) 70.78mm (4) 105.2mm (2) 106.34mm (4) 140.8mm (2) 141.9mm (4) 201.8mm (2) 212mm (2) 213.02mm (3) 213.03mm (1) 308.5mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Nutbreite 2 (1) Oberfläche Rückseite Leitend (28) Behandelte Kanten Nein (28) Oberfläche Eloxiert (28) Vernickelt (3) Verzinkt (3) Höhe 5.8mm (1) 15.4mm (12) 52mm (3) 97mm (5) 128.4mm (13) 142mm (1) 232mm (3) 261.75mm (15) 365.5mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Entspricht EN 45545-2, R22-R24, HL3 (29) IEC 60297‐3‐101 (29) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: KassettenPRO mit HaubeAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienFrontplattenDetailsEMV-DichtungenDetailsGriffeDetailsAbdeckblechDetailsWeitere BauteileDetails