Kabelträgerarm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabelträgerarm
Der Kabelträger ermöglicht es, dass ausziehbare Geräte und Chassis als Kabelmanagement-Tools fungieren können. Die Kabel werden mit Kabelbindern gebündelt.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Für Kabelhalter an ausziehbaren Geräten und Einschüben
- Kabelbefestigung mit Kabelbindern
- 2 Ausführungen: – Kabelträger mit Rückholfeder für eine gleichförmige, den Auszugsbewegungen angepasste Kabelführung – Kabelträger ohne Rückholfeder mit direkter Verbindung zum Auszugsteil
Spezifikationen
| Produkttyp | Kabelhalter |
| Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.