Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

C-Schienen

C-Schienen
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Material
  • Oberfläche
  • Länge
      Übernehmen
    • Breite
        Übernehmen
      • Tiefe
          Übernehmen
        • Höhe Gestell
            Übernehmen
          • Statische Last
          Filter1

          Mit Filter: 1

          Alle Filter anzeigen (1)

          Produkte | 5 Ergebnisse (13 artikel)

          c rail

          Varistar C-Schiene für Schrankbreite

          C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. SCHROFF C-Schienen können zur Montage auf die Kabelöse geclipst werden.
          c rail

          Varistar C-Schiene für Schranktiefe

          Varistar C-Schiene für Schranktiefe.
          Labrack slide rail 40 kg

          Laborgestell-Gleitschiene, 40 kg

          Gleitschiene mit 40kg Tragkraft für die Montage an den Aluminium-Schrankständern oder 19" Winkelprofilen.
          Labrack cable support rail

          Laborgestell Kabelabfangschiene

          Die Labrack Cable Support Rail dient zur Zugentlastung des Kabels.
          c rail for stationary

          Labrack C-Schiene für 19" stationär

          C-Schienen sind zusätzlich Montagewerkzeuge, die für Kabelösen usw. verwendet werden.