ATCA Frontplatten-Kit mit Federbelastung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
ATCA Frontplatten-Kit mit Federbelastung
AdvancedTCA Frontplatte für IEA-Griff mit Federkraftunterstützung (Plunger- oder Lever-Style) mit Druckgussstück in Al-Profil oder Edelstahl.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Frontplatte (verstärkt mit Druckgussendstück)
- ATCA-IEA‐Griff mit Federkraftunterstützung
- EMV-Textildichtung und Befestigungsmaterial
Spezifikationen
| Breite Gestell | 6HP |
| Höhe Gestell | 8U |
| Zubehörtyp | Frontplatte |
| Produkttyp | Frontplatte |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.