Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Elektronikgehäuse und -komponenten

RatiopacPRO Style Hero Banner
Individualisieren Sie Ihre Desktop-Gehäuse mühelos
Konfigurieren Ihres Desktop-Gehäuses

Elektronikgehäuse und -komponenten

Alles für Ihre Leiterplatten aus einer Hand

Profitieren Sie von der Vielfalt unserer hochleistungsfähigen Elektronikverpackungs-Lösungen von 19"-Baugruppenträgern, Einschüben, Desktop-Gehäusen und Frontplatten, die für die unterschiedlichen Anforderungen von Branchen wie Militär, Messtechnik und Simulation, Telekommunikation und Transportwesen entwickelt wurden.

Ganz gleich, ob Sie Standardkonfigurationen oder vollständig maßgeschneiderte Lösungen benötigen, nVent SCHROFF sorgt dafür, dass Ihre Technologie geschützt, anpassungsfähig und zukunftsfähig ist.

Play

Einfache Integration

Egal, ob Sie Schock- und Vibrationsfestigkeit oder EMV-Abschirmung benötigen, unser modulares Design ermöglicht die kundenspezifische Anpassung zur Erfüllung strenger Industriestandards.

Vielseitige Designs

Maximale Flexibilität wird durch Optionen für tragbare, Desktop- oder Rack-montierte Installationen geboten. Einschließlich fortschrittlicher Kühllösungen und anpassbarer Branding-Optionen.

Mühelose Anpassung

Vervollständigen Sie Ihre Einrichtung mit unserem modularen Angebot, das für eine schnelle Konfiguration und Änderung entwickelt wurde.

Digital Empowerment

Intelligenter Online-Konfigurator zur Vereinfachung und Beschleunigung Ihres digitalen Workflows




Rack-Montage – Portfolio

Diese Schutzgehäuse wurden entwickelt, um wichtige Hardware und Komponenten unterzubringen und zu organisieren. Sie bieten einfachen Zugriff, verbesserte Sicherheit und optimierte Luftzirkulation in einem Rack-System.

19"-Baugruppenträger: Modulare Architektur

  • Standardisierte modulare Rahmen
  • Bietet ein optimiertes und zuverlässiges Gehäuse für Leiterplatten, Elektronikmodule und Steckeinheiten
  • Sorgt für eine nahtlose Integration in Racksysteme
  • Mit Führungsschienen für einfaches Einschieben und Positionieren
  • Bietet ein umfangreiches Zubehörportfolio, einschließlich Führungsschienen und Kartenhalterungen
  • Erhältlich in Nicht-Standard- oder Standardoptionen

19"-Einschub: Horizontaler Einbau von Leiterplatten

  • 19"-Einschübe sind eine Form von Baugruppenträgern, die für horizontale Leiterplatten oder nicht standardmäßige Komponenten wie Transformatoren oder schweres Zubehör gedacht sind.
  • Werden in der Regel auf einer Einschubplatte montiert
  • Optionen für verschiedene Höhen und Tiefen erhältlich
  • Zu den Merkmalen gehören EMV-Abschirmung, Kühlung und unterschiedliche Robustheitsniveaus.

19"-Gehäuse: Flexibel für mobile und Rack-Montage

  • Entwickelt für Haltbarkeit und Mobilität
  • Bietet 19"-Gehäuse als komplettes Gehäuse
  • Sorgt für optimalen Transportschutz und EMV-Abschirmung
  • Ideal für Systeme, die in sich geschlossen sein müssen
  • Lässt sich nahtlos in ein größeres Rack-System integrieren
  • Geeignet für Rack-Montage und mobile Anwendungen

Gehäuse ohne Rack-Montage – Portfolio

Nicht Rack-montierte Gehäuse sind unerlässlich, um Schutz und Funktionalität zu bieten, die über die traditionellen Rack-Systeme hinausgehen. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von tragbaren Lösungen für die Arbeit vor Ort bis hin zu festen Installationen in der Industrie.

19"-Desktopgehäuse: Rahmen für 19"-Komponenten

  • 19"-Desktop-Gehäuse erfüllen intern standardisierte 19"-Rack-Spezifikationen.
  • Sie bieten einen stabilen Rahmen für Komponenten in voller Größe.
  • Diese Gehäuse sind nicht für die Montage in einem 19"-Schrank vorgesehen.

Gehäuse mit kleinem Formfaktor: Platzsparendes Design für kompakte Komponenten

  • Entwickelt für kompakte elektronische Komponenten
  • Priorisieren der Platzeffizienz bei gleichbleibender Leistung
  • Flexibilität bei der Größenbestimmung
  • Erfüllen die Standards für Leiterplatten mit kleinem Formfaktor

Frontplatte und Kassetten

Frontplatten und Kassetten stellen die wichtigste Schnittstelle zwischen Benutzern und Geräten dar.

Frontplatten: Schnittstelle und Zugänglichkeit

  • Vorderseite der Geräte oder Gehäuse
  • Bietet Zugriff auf Steuerelemente, Displays, Steckverbinder und Anzeigeelemente
  • Dient als Schnittstelle zwischen Benutzer und internen Komponenten
  • In der Regel aus Metall oder Kunststoff gefertigt
  • Inklusive EMV-Schutz
  • Design, Farben und Druckoptionen anpassbar
  • Im Lieferumfang ist eine große Auswahl an Zubehör enthalten, z. B. Schrauben und Nippel

Steckbaugruppen: Frontplatte mit Griff

  • Umfasst eine Frontplatte, einen Griff und Befestigungsteile für die Leiterplattenmontage.
  • Steckbaugruppen sind modulare, in sich geschlossene Komponenten.
  • Einfaches Einsetzen oder Entfernen aus einem Baugruppenträger oder Einschub.

Kassetten: Komplettgehäuse für zusätzlichen Schutz

  • Eine Kassette ist wie eine Steckeinheit, verfügt aber über Seitenverkleidungen und ist vollständig geschlossen.
  • Sie funktioniert unabhängig als Teil eines größeren Systems.
  • Sie bietet zusätzlichen mechanischen oder HF-Schutz.



Neuigkeiten und Ressourcen

Play

Steigern Sie Ihren EMI-Schutz um 45 % mit einem zukunftssicheren Baugruppenträger-Design!

Verbessern Sie die elektromagnetische Widerstandsfähigkeit Ihrer Schienensysteme für eine nahtlose Betriebskontinuität​

Play

Entwurf Ihres Desktop-Gehäuses innerhalb weniger Minuten

Der digitale Konfigurator RatiopacPRO Style verkürzt den Designprozess und spart dem Kunden etwa 65 % der Zeit, die er üblicherweise für die Bewertung und Entwicklung völlig neuer mechanischer Gehäusekonzepte benötigt hätte.




Produkte in Aktion

Mechanische Konstruktion

Play

Mechanische Produktion

Play

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Möchten Sie beginnen? Bitte melden Sie sich gerne bei uns, um Ihre Anwendungsanforderungen zu besprechen.

Ansprechpartner vor Ort

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine Niederlassung von nVent in Ihrer Nähe zu finden.