Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

TSF 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

瞬态浪涌滤波器

nVent ERICO Critec 瞬态浪涌滤波器 (TSF) 产品系列经 UL 正式鉴定,符合 IEC 标准,是保护 PLC 控制器、SCADA 系统、电机控制中心和其他过程控制系统的紧凑型可维修解决方案。

阅读更多 阅读更少
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
UL 1449 版本 4 / UL 1283 版本 5 等级
部件编号 TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
最大持续操作电压 (Uc) - 170 伏 275 伏
额定负载电流 (IL) - 6 安 20 安 6 安 20 安
公称放电电流 (In),L-N - 3 千安 8/20 微秒
公称放电电流 (In),L-PE - 3 千安 8/20 微秒
公称放电电流 (In),N-PE - 3 千安 8/20 微秒
电压保护等级 (VPR),L-N - 330 伏 400 伏 - -
电压保护等级 (VPR),L-PE - 900 伏 800 伏 - -
电压保护等级 (VPR),N-PE - 700 伏 700 伏 - -
实测限制电压 (MLV),L-N - - - 620 伏 680 伏
实测限制电压 (MLV),L-PE - - - 1450 伏 1360 伏
实测限制电压 (MLV),N-PE - - - 1220 伏 1330 伏
过电流保护保险丝 - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
认证详情 - UL® 1449 版本 4 2CA 类,3 千安模式 UL® 1449 版本 4 4CA 类,3 千安模式
UL® 1283 版本 5 EMI 滤波器
IEC 61643-11 等级
部件编号 TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
最大持续操作电压 (Uc) 30 伏 170 伏 275 伏
额定负载电流 (IL) 6 安 16 安 6 安 16 安
公称放电电流 (In),L-N 3 千安 8/20 微秒
公称放电电流 (In),L-PE 3 千安 8/20 微秒
公称放电电流 (In),N-PE 3 千安 8/20 微秒
电压保护水平 (Up),L-N 330 伏 330 伏 330 伏 800 伏 850 伏
电压保护水平 (Up),L-PE 500 伏 1050 伏 1050 伏 1800 伏 1900 伏
电压保护水平 (Up),N-PE 500 伏 1050 伏 1050 伏 1800 伏 1900 伏
过电流保护断路器 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
符合 IEC® 61643-11 II 类

资源
CAD
相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道