详情
资源
CAD
功能
- 高性能保护,结合了火花隙技术和瞬态识别 (TD) 技术
- 高浪涌额定值理适用于暴露的关键服务入口应用
- 降低通电电压和电压上升率 (dv/dt),并有助于为电子设备提供最佳保护
- 具有极高可靠性,设计简单,直接从输入连接到输出
- 全面的前面板状态显示和内部诊断 LED
技术参数
AS1768 等级 | |||||
部件编号 | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
最大持续操作电压 | 310 伏交流电 | ||||
最大浪涌电流,L-N | 130 千安/20 微秒 50 千安/350 微秒 | ||||
最大浪涌电流,N-PE | 130 千安/20 微秒 50 千安/350 微秒 | ||||
电压保护水平 (L-N) | 3 千安 8/20 微秒时 为 200 伏 20 千安 8/20 微秒时 为 250 伏 | 300 伏 为 200 伏 380 伏 为 250 伏 | 300 伏 为 200 伏 500 伏 为 250 伏 | 320 伏 为 200 伏 550 伏 为 250 伏 | 320 伏 为 200 伏 550 伏 为 250 伏 |
IEC 61643-11 等级 | |||||
部件编号 | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
最大持续操作电压 (Uc) | 255 伏交流电 | ||||
暂态过电压,L-N | 442 伏交流电 2 小时 | ||||
暂态过电压,N-PE | 1200 伏交流电 200 毫秒 | ||||
脉冲电流 (Iimp) | 10 千安 10/350 微秒 | ||||
电压保护水平 (Up),L-N @ Iimp | 450 伏 | 500 伏 | 550 伏 | ||
公称放电电流 (In) | 20 千安 8/20 微秒 | ||||
电压保护水平 (Up),L-N @ In | 450 伏 | 500 伏 | 650 伏 | ||
电压降 | 0.1 % 最大 |
手册
认证
CE, ERICO SRF Series
English
EN 61643-11
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。