Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH38366.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

浪涌抑制滤波器 N 系列,单相

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
AS1768 等级
部件编号 SRF163N SRF1125N
最大持续操作电压 310 伏交流电
最大浪涌电流,L-N 130 千安/20 微秒 50 千安/350 微秒
最大浪涌电流,N-PE 130 千安/20 微秒 50 千安/350 微秒
电压保护水平,L-N 3 千安 8/20 微秒时为 150 伏 20 千安  8/20 微秒时为 200 伏 3 千安 8/20 微秒时为 250 伏 20 千安 8/20 微秒时为 350 伏
IEC 61643-11 等级
部件编号 SRF163N SRF1125N
最大持续操作电压 (Uc) 255 伏交流电
暂态过电压,L-N 442 伏交流电 2 小时
暂态过电压,N-PE 1200 伏交流电 200 毫秒
脉冲电流 (Iimp) 10 千安 10/350 微秒
电压保护水平 (Up),L-N @ Iimp 450 伏
公称放电电流 (In) 20 千安 8/20 微秒
电压保护水平 (Up),L-N @ In 450 伏 500 伏
电压降 0.1 % 最大

资源 CAD
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道