浪涌保护 浪涌保护 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器折叠全部全部展开 应用 防雷 (71) 浪涌保护 (262) 接地与连接 (14) 筛选器0子类别电源浪涌保护详情数据和信号浪涌保护详情轨道浪涌保护详情浪涌保护附件详情 产品 | 127 个结果322 商品) 浪涌分流器,24/48 DC Suitable for exposed DC wiring for both 24 and 48 VDC distribution systems. 详情 进线口抑制器 (F), 320 kA 经济型一级浪涌保护,其浪涌滤波器非常适合设施进线口的保护。 详情 SES40 平槽滤板(金属) 用于干墙后安装的冲洗板套件。 详情 SES40P 平槽滤板(塑料) 用于干墙后安装的冲洗板套件。 详情 SES 安装托架 用于干墙后安装的冲洗板套件。 详情 进线口抑制器 (BC),320 kA Service Entrance Surge Protection Device, Type 1, 320 kA 详情 进线口抑制器 (FC),320 kA Service Entrance Surge Protection Device with Filter, Type 2, 320 kA 详情 上一步 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11