详情
资源
CAD
视频
功能
- 每模式 40 kA 8/20μs 浪涌额定值,每线路 80 kA,每对总计 120 kA
- 适用于暴露在外的 DC 接线
- 通过指示标记可清楚看到寿命状态
- 适用于 24 VDC 和 48 VDC 配电系统
技术参数
手册
技术手册

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。