详情
资源
功能
- 包括 TDS-SRF(200A,315A、630A、1000A、1250A)、H 系列 SRF(200A、315A、630A、1000A、1250A、1630A)和早期 SRF(SRF3100CY、SRF3125D-CE 等)在内的旧式 nVent ERICO 浪涌滤波器的替换电容器
技术参数
手册
技术手册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。