nVent ERICO 保护装置,F 系列
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
nVent ERICO 保护装置,F 系列
nVent ERICO 是铁路行业接地、搭接、浪涌保护和防雷保护的全球领导者,提供广泛的路旁浪涌保护系列产品。EPD F 系列提供瞬态保护,防止浪涌感应或传导到轨道旁信号设备的低压信号电路。该系列浪涌保护装置是保护基于微处理器的列车控制和指示电路、列车检测系统、通信系统、公路交叉控制和其他操作敏感系统的理想选择。
轨旁轨道行业电子设备环境容易发生危险的、破坏性的电压浪涌和电压瞬变。EPD F 系列成熟的混合技术可以转移浪涌电流,从而将系统损坏的可能性降至最低,并减少系统停机时间和维修成本。nVent ERICO 的设计可防止装置发生短路,提供一目了然的状态指示,并确保装置在使用寿命终止之前信号操作不间断。目视检查是一个关键的设计特征。该装置盖采用颜色编码并标有工作电压和部件编号,可以在进行适当应用时轻松进行识别。
nVent ERICO 已为全球市场服务了一个多世纪,致力于为铁路行业的独特应用提供设计优良、技术先进的解决方案。世界各地的铁路系统均依靠 nVent ERICO 解决方案来保持其系统安全、高效地运行。
详情
应用场景图片
资源
CAD
相关产品
功能
- 保护敏感型电子设备
- 降低了运营和维护成本
- 视觉指示器
- 开路寿命结束模式
- 成熟的混合技术,包括间隙型和变阻器型组件
- 环氧涂层确保在不利的环境条件下保持稳定性
- 两个操作电压
- 50kA 8/20µs 的最大浪涌额定值
- AREMA® 接线柱端子
- 超过了 AREMA® 避雷器应用建议
- 5 年有限保证
技术参数
手册
技术手册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。