Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH20190.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent ERICO Ericontact 双轨触点

nVent ERICO Ericontact 系列轨道触点以非常低的接触电阻提供了优良的轨腰连接。无论天气情况如何,这些触点都可以通过插入工具快速轻松地安装。所有 nVent ERICO Ericontact 组件均按照高标准和规范制造。nVent ERICO Ericontact 通过了轨道行业标准最严苛要求的测试,是信号工程、接地或牵引回流等机械应用连接的理想解决方案。

nVent ERICO Ericontact 双轨触点系列可在轨腰的两侧提供连接。例如,这在车站区域进行互连时是一个很重要的优势。nVent ERICO Ericontact 双触点是受限空间中的理想解决方案。即便轨头之间的间隙只有 50 mm,nVent ERICO Ericontact 仍然可以插入,以及从两侧连接电缆接线片。

阅读更多 阅读更少 打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据

应用场景图片 资源 视频
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道