Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH41279.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式, 100kA

浪涌和电压瞬变是昂贵的电子设备发生故障和业务中断的主要原因。损坏可能会导致大笔资金的损失,如计算机和通信设备损坏,以及由于计划外系统停机而间接导致的收入和利润的损失。

nVent ERICO 提供多个系列的浪涌保护装置 (SPD),适用于广泛的应用,可针对配电系统的电压瞬变提供可靠的保护。

EDT2 系列增强型瞬态鉴别浪涌保护装置可在 IEC II 类和 UL 1CA 类环境中,针对电压瞬变提供可靠的保护。此外,nVent ERICO 的瞬态识别 (TD) 技术可在持续过电压事件和异常过电压事件发生期间及发生之后确保持续运行。EDT2 系列经过 IEC 和 UL 标准的测试和独立认证,为最苛刻的环境提供了一系列安全和高性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。EDT2 系列可以延长产品在最恶劣的环境中的使用寿命,确保您的设备和系统在极端的异常电压条件下也能安全地进行操作。

阅读更多 阅读更少 打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道