Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH41440.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

DT 面板保护器 (F), 240 kA

nVent ERICO DTX240 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合北美和全球标准,可针对破坏性瞬态和浪涌电流提供出色保护,尤其适用于 IEC I 类和 II 类及 UL 1 类和 2 类场所。该装置设计新颖,可安装在配电盘的线路端或负载端,无需断路器(仅限 B 版本)。DTX240 具有每相 240 kA 的浪涌额定值,非常适合用于 C 类安装位置。通常用于检修入口、配电设备、分支面板、电机控制中心 (MCC)、照明面板和暖通空调 (HVAC) 等。此外,nVent ERICO DTX240 还具有 NEMA®-4X 防护等级,适合户外应用。

阅读更多 阅读更少
  • cUL
  • UL
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源 CAD
视频
nVent ERICO DT Panel Protector (120 kA and 240 kA)

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道