DT 面板保护器 (F), 120 kA


DT 面板保护器 (F), 120 kA
nVent ERICO DTX120 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合北美和全球标准,可针对破坏性瞬态和浪涌电流提供出色保护,尤其适用于 IEC I 类和 II 类及 UL 1 类和 2 类场所。该装置设计新颖,可安装在配电盘的线路端或负载端,无需断路器(仅限 B 版本)。DTX120 具有每相 120 kA 的浪涌额定值,非常适合用于 C 类安装位置。通常用于检修入口、配电设备、分支面板、电机控制中心 (MCC)、照明面板和暖通空调 (HVAC) 等。此外,nVent ERICO DTX120 还具有 NEMA®-4X 防护等级,适合户外应用。
With a 120 kA per phase surge rating, nVent ERICO DTX120 is well suited for category C locations and is typically used in applications including service entrances, distribution, branch panels, MCC, lighting panels, HVAC, and more. The nVent ERICO DTX120 also features a NEMA 4X enclosure rating, making it suitable for outdoor applications.
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- 极佳的电位钳制与低电压保护额定值 (UL)
- 具有针对功率损耗/缺相和 SPD 运行情况的继电器报警功能
- 所采用的设计便于通过杠杆辅助拆卸和更换浪涌模块
- RS-485 接口标准
- 至多 53 dB 衰减(10 kHz 至 100 MHz)
- 10 年质保
技术参数
认证
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
UL FOKY.E325047
ANSI/UL 1283
cUL FOKY7.E325047
CSA C22.2 No. 8

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。