Skåp och elektronikförpackning
Skåp och elektronikförpackning
Behöver du skydda din elektronik? I deras roll som pionjärer inom 19-tumsteknik är produkterna från nVent SCHROFF konstruerade för tillämpningsflexibilitet för att uppfylla strikta konstruktionsstandarder. Förbättra konstruktionsproduktivitet och ledtider med våra anpassningsbara produktplattformar, tillsammans med global support, lokal service och enastående teknisk expertis. Denna särskiljande kombination hjälper dig att slutföra ditt projekt i tid och inom budget.

Elektronikskåp för inomhusbruk
Dina viktiga projekt kräver det bästa inom elektronikskydd: nVent. Du kan konfigurera ditt 19-tumsskåp enligt dina unika krav. Behöver du anpassade modifieringar eller specialkonstruerade kylningslösningar? Inga problem. EMC-skydd? Vi har det. Ta en titt på vårt sortiment med universella elektronikskåp och våra tåliga modeller som tål stötar, vibrationer eller jordbävningar.


Utomhusskåp
Din utmaning: skydda känslig elektronik i utomhusmiljöer. Din lösning: utomhusskåp från nVent SCHROFF. Vi har övervägt allt, inklusive robust skydd mot vandalism, UV-skador och korrosion. Plus efterlevnad av standarder för motstånd mot stötar, vibrationer och jordbävningar. Problemet är löst. Skyddad mot väder och vind – och mot vandaler.


Underrack, rackmonteringslådor och frontpaneler
nVent SCHROFF-underrack är välkända tack vare deras mångsidighet. Vi erbjuder ett omfattande sortiment med modeller som är skräddarsydda för din unika bransch och tillämpning – oavsett om branschen är militär, flyg, test/mätning, järnväg eller telekom. Behöver du stöt- och vibrationsskydd och EMC-avskärmning? Vi har det. Frontpaneler är unika för varje kretskort – så vi skräddarsyr dina så att de passar din utrustning. nVent SCHROFF är din konstruktionspartner för flexibla standardbaserade plattformar.


System med liten formfaktor
Börja konstruera med nVent SCHROFF Interscale-lådan som erbjuder integrerad EMC-avskärmning, flexibel storlek och enkel montering. Vår Interscale-teknik för elektronikförpackning passar perfekt för egenutvecklade och industriella datorkretskort och för Mini ITX, ATX och Embedded NUC™ med versioner som konfigureras i förväg. Integrering av nätaggregat, kylning, PCI/PCIe-kort och lagringsenheter är tillgängligt. nVent SCHROFF erbjuder fullständig systemintegrering baserad på COM Express. Det här är ett komplett inbäddat system med hölje, strömförsörjning, kylning och COM-hållarkort som modifieras enligt kundens specifikationer.


System, bakplan och nätaggregat
nVent SCHROFF är välkänt för dess mångsidighet – och våra elektroniska system är inget undantag, eftersom de kan skräddarsys enkelt för din tillämpning. Framtidssäkra ditt projekt med vår expertis på höga dataöverföringshastigheter, kylningskapacitet och strömförsörjning. Behöver du hastighet? Vi erbjuder 40 G- och 100 G-bakplan i flera bussarkitekturer. Precision? Anpassa ditt system på valfritt sätt så att det passar din tillämpning. Vi erbjuder dessutom CompactPCI Serial och VPX-system. Modulära och flexibla PICMG- och VITA-kompatibla inbäddade system


Komponenter för fasthållning, utdragning och kylning av kretskort
Oavsett vilken tillämpning du använder erbjuder nVent SCHROFF delar för fasthållning av kretskort (PCB) – och de flesta kan anpassas. Sortimentet omfattar allt från prisvärda nylonkortguider till våra banbrytande Card Lok och Wedge Loks för tillämpningar med många stötar och vibrationer eller hög värmeöverföring. Om du behöver kompletta lösningar erbjuder våra värmeramar och hopvikbara ledningskylda enheter allroundskydd för kretskort. Säkra dina kretskort (PCB) i olika tillämpningar och miljöer.

Lösningar med liten formfaktor:
Interscale-skåp – för datorlösningar med ett kretskort
Våra integrerade Interscale-skåplösningar är konstruerade för att innehålla och skydda ditt kretskort, antingen med liten formfaktor eller egenutvecklade. Och vi kan gärna göra storleksändringar, lägga till utskärningar och konstruera kylningslösningar som passar ditt kretskort. Vi kan till och med integrera en komplett lösning baserad på en datorstandard med ett kretskort, t.ex. COM Express. Läs allt om dem i vårt Interscale-faktablad idag!