Elektronikskåp – 19-tumsrack | nVent SCHROFF
Tillförlitlig, robust och skräddarsydd efter dina behov
SCHROFF har de elektronikskåp du behöver, från 19-tumsrack till EMC-resistent till tålig jordbävningssäker. Konfigurera din egen online eller fråga våra experter!
Våra funktioner
På nVent förstår vi att varje tillämpning har sina specifika krav, och vi har experter, teknik och kapacitet som hjälper dig att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som uppfyller dina behov. Vi tillhandahåller både Varistar (stålram) och Novastar (aluminiumram) elektronikskåpsplattformar som erbjuder en mängd olika konfigurationer och tillbehörsalternativ.
Elektronikskåp för inomhusbruk
19-tums elektronikrack och -skåp
Lösningarna sträcker sig från öppna 19-tumsrack till golvskåp som kan konfigureras för att skydda den mest känsliga utrustningen från yttre miljöfaktorer. nVent erbjuder en förstklassig teknisk produkt med konkurrenskraftiga priser och korta ledtider.

EMC-skåp
SCHROFF:s Varistar-plattform för elektronikskåp är en innovativ lösning för högeffektiv EMC-skärmning på 60 dB vid 1 GHz och 40 dB vid 3 GHz, vilket säkerställer tillförlitlig och oavbruten drift av elektronisk utrustning.

Tåliga skåp
SCHROFF:s Varistar-elektronikskåpe har en beprövad erfarenhet av tillförlitliga prestanda vid extrema stötar och vibrationer (seismiska skåp och seismiska ställ). Varistar är den perfekta tåliga skåpplattformen som kan anpassas för att uppfylla specifika verksamhetskritiska krav.
Utvalda produkter
Konfigurera ditt elektronikskåp?
Kombinera olika standardkomponenter för att skapa ett 19-tumsrack som uppfyller dina krav.