Card Lok – Ledningskylning – VPX-chassin | nVent SCHROFF
Anpassningsbara komponenter – från enkla till sofistikerade
nVent erbjuder ett brett sortiment av kretskortshårdvara med Schroffs märke Calmark Card Loks, Bircher Wedge Loks och VPX-chassin. Oavsett om det gäller komponenter för PCB-retention, extraktion eller ledningskylning är anpassning alltid möjlig för att uppnå optimala prestanda för din tillämpning.
PCB-komponenter för fasthållning, extraktion och kylning
PCB Wedge Loks/Card Loks
Utformad för att skydda kretskort i tuffa miljöer med kraftiga stötar och höga vibrationer som ofta finns inom militären och i försvarsindustrin samt i kommersiella flygindustrisystem. Förutom kortskydd underlättar Card Loks och Wedge Loks även värmeöverföring från kretskortet till kylväggen genom att förbättra gränssnittet mellan kretskortet och chassiskenan.
Utbildningssystem för kretskort – guider
Metallfästena ger en kostnadseffektiv fjäderspärrdesign för kretskort. De fästs på chassit med skruvar, nitar eller lim. Hållare ger skydd mot stötar och vibrationer och ger utmärkta jordningsegenskaper.
PCB-införare – utdragare
nVent erbjuder ett brett urval av Calmark-injektorer och -extraktorer för användning i både plåt- och kylväggstillämpningar. De här produkterna finns i både metall- och plastdesign och underlättar införarnde och utdragning av kretskort med bakplanskopplingar med hög densitet.
Ledningskylda enheter – värmeramar
Ledningskylda enheter består av en ledningskyld ram, stödplatta eller stödremsor, utdragare och kilklämmor. De är utformade för kretskort som kräver kylning i svåra miljöer där konvektionskylning inte är praktisk. Enheten ger även nödvändigt strukturstöd för plugin-modulen vid extremt höga stötar och vibrationer.
EMC-tillbehör
De flesta som kompletterar 19-tums IEC/IEEE-tekniken omfattar PCB-handtag, förstyvningar, kortkodning osv.
Utvalda produkter
Konfigurera PCB Wedge Lok
Kombinera olika standardkomponenter för att skapa en Wedge Lok som uppfyller dina krav.