Rackmonterad låda – frontpanel | nVent SCHROFF
En mängd resurser för att utforma den perfekta produkten
Vår konfigurerbara produktportfölj och tillhörande tjänster förenklar din designprocess och minskar ledtiderna.
Utforma din egen produkt online med våra kostnadsfria verktyg som produktkonfiguratorer online, CAD-filer på begäran, testrapporter, certifikat med mera. Ingen tid? Våra tekniker är redo att hjälpa dig!
Underrack, rackmonteringslådor och frontpaneler

Subrack och 19-tums chassi
Välj bland vårt produktsortiment med EMI/EMC-skydd – för icke-standard- och IEC/IEEE-kort. Du kan installera enskilda kretskort eller flera kort på ett bakplan. Produkterna finns i satser eller som enskilda komponenter, vilka kan vara standard, modifierade eller helt anpassade med vårt utbud av tillbehör. Vad du än väljer är allt certifierat.

Rackmonterade kapslingar
Dra nytta av vårt modulära tillvägagångssätt, attraktiva priser och format med kylning – stationär dator, torn, mobil eller 19 tum för kretskort eller bakplan. Och anpassa din rackmonterade kapsling med vårt utbud av tillbehör!

Frontpaneler, insticksenheter och kassetter
Vårt standardkompatibla sortiment av frontpaneler finns i flera storlekar och material, med och utan EMC-skärmning. Den snabba och kostnadseffektiva lösningen: köp delarna och bygg dem själv eller få en sats som redan innehåller vissa tillbehör. Och anpassa den med särskilda utskärningar och screentryck.
Utvalda produkter
Konfigurera frontpanelen
Följ en guidad konfiguration för att skapa en frontpanel som uppfyller dina krav.