Universal samlingsskena stöd
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universal samlingsskena stöd
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Monteras snabbt och enkelt
- Universal fixing system
- Extremely robust construction
- Adjustable arms for easy mounting
- Halogen free insulators
Specifikationer
| Max. arbetsspänning, IEC (UI) | 1000;1500 |
| Arbetstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbetstemperatur | -40 to 266 °F |
| Material | Stål;Glasfiberförstärkt polyamid |
| Överensstämmer med. | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C) |
| Brandklass | UL® 94V-0 |
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.