Tinned Aluminum Earthing and Neutral Double Busbar


Tinned Aluminum Earthing and Neutral Double Busbar
Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.
Information
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Tin plating is corrosion resistant
- Rigid bar
- Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Specifikationer
Material | Aluminium |
Yta | Förtentat |
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
cUR ZMVV8.E323600
English
CAN/CSA-C22.2 No. 65
cUR ZMVV8.E323600
CAN/CSA-C22.2 No. 65
UR ZMVV2.E323600
English
ANSI/UL 486A-486B
UR ZMVV2.E323600
ANSI/UL 486A-486B
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.