Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH3372.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

TD kompakt fyrpoligt fördelningsblock, 80/100 A.

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Material Termoplast;Mässing
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C
Ambient Temperature (°C) 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75°
Derating Coefficient (d) 1 1 1 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67 0.58 0.47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy