Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH36977.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Isolationsspänning 2.5kV
Max. arbetsspänning, UL (vin) 690
Max. arbetsspänning, IEC (UI) 690
Arbetstemperatur -60 to 220 °C
Arbetstemperatur -76 to 428 °F
Material Glasfiber;Silikon
Brandklass UL® 1441 VW-1
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Tillämpningsbilder Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy