RTCBI isolerad rund fläta i spole, förtennad koppar
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        RTCBI isolerad rund fläta i spole, förtennad koppar
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Design
- Förtennat utförande ger ett mindre stöldbegärligt utseende
 - Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
 - Non-magnetic material
 
Specifikationer
| Slutför | Konserverad | 
| Isoleringstjocklek | 0.04" | 
| Isoleringstjocklek | 1 mm | 
| Isolationsspänning | 450V | 
| Brandklass | UL® 94V-0 | 
| Temperatur | 158 °F Max | 
| Temperatur | 70 °C Max | 
Broschyr
Certifieringar
        NF EN 61439-1 :2012 
      
      
              
          English,French
        
      
          
      RTCBI, RRCBI, FTCBI
    
      - Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.