PPS Presswelded Power Shunt


PPS Presswelded Power Shunt
Information
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Press welded laminations are welded to each other through direct current applied to pieces under pressure
- Press welding forms a solid palm with the properties of a plain bar
- Smaller cross section for same capacity
- Runs cooler than equal section
Specifikationer
Lamineringstjocklek | 0.01" |
Lamineringstjocklek | 0.3mm |
Material | Koppar |
Yta | Standard |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.