Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH35591.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Densitet 0.07 lb/ft³
Densitet 1.14 kg/m³
Arbetstemperatur -40 to 120 °C
Arbetstemperatur -40 to 248 °F
Material Polyamid
Brandklass UL® 94V-2
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Coverage Efficiency
Part Number Diameter
Nom Coverage Min Coverage Max Coverage
PDBS5x 5 mm 97% 4 mm 100% 8 mm 90%
PDBS8x 8 mm 94% 6 mm 100% 10 mm 91%
PDBS10x 10 mm 95% 8 mm 100% 14 mm 94%
PDBS12x 12 mm 96% 10 mm 100% 16 mm 94%
PDBS16x 16 mm 96% 14 mm 100% 18 mm 98%
PDBS20x 20 mm 95% 16 mm 100% 25 mm 99%
PDBS30x 30 mm 90% 20 mm 100% 35 mm 92%
PDBS40x 40 mm 90% 30 mm 100% 45 mm 94%
Tillämpningsbilder Resurser Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy