nVent ERIFLEX Spirflex Spiralhylsa
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX Spirflex Spiralhylsa
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Halogenfri
- Expandable cabling sleeves for many applications
- Spiral structure allow cables to branch out at any point
- Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires
- Packed in easy dispense boxes
Specifikationer
| Material | Polyeten |
| Brandklass | UL® 94HB |
| Arbetstemperatur | -50 to 85 °C |
| Arbetstemperatur | -58 to 185 °F |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.