Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors - ROG550 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors

Flexible, lightweight, and easy to install, nVent ERIFLEX Rogowski coils are ideal for retrofitting and energy monitoring applications. These sensors have been used for decades to measure alternating current (AC) with high accuracy and reliability.

Thanks to their air-core design, Rogowski coils eliminate the need for a magnetic core, resulting in a non-saturating, flexible structure that can be easily looped around conductors. This design ensures precise measurement of the AC component without distortion, even under high current conditions.

The Rogowski coil operates on a simple yet effective principle: an air-cored toroidal coil is placed around the conductor. The magnetic field generated by the AC current induces a voltage in the coil, which is proportional to the rate of change of the current. This signal is then integrated electronically to produce an output that is directly proportional to the current flowing through the conductor.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
  • CE
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Utgångsanslutning 3 x 22 AWG skärmad
Frekvens 50 - 60 Hz
Slingresistans 70 - 900 Ω
Max. ström 100kA
Drifttemperatur -22 to 176 °F
Drifttemperatur -30 to 80 °C
Förvaringstemperatur -40 to 176 °F
Förvaringstemperatur -40 to 80 °C
Noggrannhet för strömmätning Klass 0.5-A1 enligt IEC 61869-10
Överensstämmer med. IEC 60529
Installation Internt;Inomhus
Skyddsklass IP67
Ytterjacka material Termoplastisk polyuretan UL94-V0
Färg Gul
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
ROG300 ROG350 ROG450 ROG550 ROG600 ROG800
Cord diameter 8.3 ±0.2 mm
Fastening system Bayonet holder for secure and easy mounting
Nominal output 100 mV/kA @ 50 Hz (RMS)
Overvoltage category 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Insulation test voltage 7400 V RMS for 5 seconds

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy