Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH41634.eps image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERIFLEX FleXbus Stödsats Flat 3 poler

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Isolationsspänning 1000;1500
Dielektrisk styrka, UL 1500;1500
Dielektrisk styrka, IEC 61439,1 3500 V AC vid 1 min.
Arbetstemperatur -40 to 130 °C
Arbetstemperatur -40 to 266 °F
Slutför Elektrogalvaniserad
Material Glasfiberförstärkt polyamid;Stål
Överensstämmer med. IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C);IEC® 61439,1;IEC® 61914
Halogenfri klassificering IEC® 60754-1
Låg rökklassning ISO 5659-2
Brandklass UL® 94V-0
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Installationsstandard SOM 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy