Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks - 800/960/1280 and 1810mm² Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERIFLEX FleXbus skarvblock

The nVent ERIFLEX Splicing Blocks are designed for extending FleXbus conductors with a strong, compact design that ensures high short-circuit resistance and easy installation in various positions. They support extensions above 25 meters for 220-960mm² conductors and above 15 meters for 1280-1810mm² conductors. The blocks feature a powder-painted aluminum connector to prevent galvanic corrosion and nonmagnetic stainless steel screws.

The flexible insulated cover provides Class II insulation, resists high temperatures up to 115°C, has an IP55 rating for water and dust protection, and is treated to resist rodent and termite attacks. The blocks comply with IEC 61 439-1 and IEC 60 364 standards and carry CE and UKCA certifications.

Läs mer Läs mindre
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Isoleringstjocklek 0.12"
Isoleringstjocklek 3 mm
Lägsta installationstemperatur 5°C
Dielektrisk styrka 20kV/mm
Lägsta installationstemperatur 41°F
Halogenfri klassificering UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2
Låg rökklassning UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2
IP-klassning IP55
Bevis på gnagare och termite Testad enligt GB/T 34016-2017 och din en 117
UV-resistansvärde UL® 2556;UL® 854
Brandklass UL® 94V-0
Arbetstemperatur -50 to 115 °C
Arbetstemperatur -58 to 239 °F
Förlängning av isoleringen 500 % Max
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks Installation Video

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy