nVent ERIFLEX FleXbus HBC-platta med PE-anslutning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX FleXbus HBC-platta med PE-anslutning
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Monteras snabbt och enkelt
- Uppfyller RoHS
- Rigid tinned copper part provides strong electrical contact to maintain braid expansion during compression
- HCBC Plate allows FleXbus Conductor insulation to overlap the connection palm
- HCBC Plate with PE connection allows conductor to be added to interconnect neutral and ground/earth
- Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections
Specifikationer
| Material | Koppar |
| Slutför | Konserverad |
Installationshandbok/instruktionsblad
Tekniska specifikationer
Teknisk handbok
Certifieringar
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.