MFST-2 nVent ERIFLEX Flexibar skalverktyg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
MFST-2 nVent ERIFLEX Flexibar skalverktyg
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Uppfyller RoHS
- Accurately cuts all sides of the nVent ERIFLEX Flexibar insulation in a single operation without marking the copper laminates
- Additional blade to safely release the longitudinal cut
- Adjustable blades
- Allows for stripping of short lengths
- Includes two holes for mounting to workbench
- Large abutment quickly and easily adjusts for stripping length setup
- Removable handle
- Robust and ergonomic design
- Replacement blade sets available
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.