MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manuell klippning verktyg
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manuell klippning verktyg
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Tillämpningsbilder
          
          
        
        
                                            Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Design
- Uppfyller RoHS
- Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation
- Cuts through the insulation without damaging it
- Maximum nVent ERIFLEX Flexibar shearing 5x32x1
- Adjustable abutment for identical and repetitive cuttings
- Abutment and indicator allow for easy cutting of 45° chamfers
- Elastomer edge near the blade helps to prevent jamming from shavings
- Replacement blade available
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.