Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH34601.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

MBJ jordning och bindning flätor, konserverad koppar

MBJ Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient grounding solution for applications that require flexibility and durability. The tinned copper ground braids with massivated palms come ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching and do not require the addition of tin or crimped lugs. The proprietary manufacturing process optimizes the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, preventing corrosion and lengthening the useful life of the braid.

Läs mer Läs mindre
  • UKCA, ERIFLEX MBJ
  • RoHS
  • Bureau Veritas
  • cUL
  • UL
  • CE, ERIFLEX MBJ
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Arbetstemperatur 105 °C Max
Arbetstemperatur 221 °F Max
Material Koppar
Överensstämmer med. IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Slutför Konserverad
Certifieringsdetaljer UL® 467
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
Video
nVent ERIFLEX Tinned Copper Grounding and Bonding Braids (MBJ) - UL467 Short-Time Current Test

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy