Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Puncher


Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Puncher
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar
- Punches flat and clean hole edges
- Punch pip to adjust the hole position
- Quick setup with interchangeable punch and die system
- Large range of round and oval punches and dies available
- Can be tilted at a 45° angle for easier punching of formed busbar
- Calibrated side and depth gauge and stop
- Strong mechanical assembly
- RoHS compliant
Specifikationer
Teknisk handbok
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.