Högströmsklämma för HBC samlingsskena
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        Högströmsklämma för HBC samlingsskena
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Tillämpningsbilder
          
          
        
        
                                            Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Design
- Monteras snabbt och enkelt
 - Uppfyller RoHS
 - Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt
 - Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals
 - Rigid design assures even contact pressure
 - Ideal for on site modifications
 
Specifikationer
| Spännkapacitet | 1.57" | 
| Spännkapacitet | 40mm | 
| Material | Rostfritt stål 304 (en 1,4301) | 
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.