FSSB Flat Braid in Coil, rostfritt stål
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
FSSB Flat Braid in Coil, rostfritt stål
Information
Resurser
Design
- High-quality durable stainless steel 316L provides superior abrasion, corrosion, chemical, and UV resistance for outdoor and corrosive applications
- Non-magnetic material
- Duribility of product lengthens cycle time between maintainance
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål 316L (en 1,4404) |
Broschyr
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.