FBS platt samlingsskena stöd
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
FBS platt samlingsskena stöd
Information
Resurser
CAD
Design
- Halogenfri
- Support for threaded busbars
- Three phase with neutral circuit
- Plastic positioning pin for bar location
- Adjusts quickly to accommodate multiple busbar widths
- Protection screen can be fixed using spacers
- A ground can be mounted on either side
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.