EB-44 jordning och neutral samlingsskena
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EB-44 jordning och neutral samlingsskena
nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Relaterade produkter
Design
- Uppfyller RoHS
- Use to connect several earthing conductors within a panel
- Chamfered holes allow for easy connections
- Mounting slots for universal fixing to copper busbar, directly to rails or spacers
- Rigid bar
- Mounting kits available for stacking busbars or fixing to DIN rail
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.