ABS Adjustable Busbar Support Profile Stiffener


ABS Adjustable Busbar Support Profile Stiffener
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Used to fix two ABS profiles together to improve the rigidity of the profiles
- Can also be used to fix ABS profiles to the panel structure
- Kit includes spacer, screw and washer
- RoHS compliant
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.