Energilagring

Tillförlitlig anslutning och skydd för kritisk kraftinfrastruktur
Ökad produktion från förnybar energi kan leda till överutbud och energispikar under en dag och överföringsledningarna kan inte transportera all genererad el. Behovet av effektiv och tillförlitlig energilagring förväntas växa globalt med den ökade efterfrågan på förnybar energiproduktion och elektrifieringen av allt på både utbuds- och efterfrågesidan av elkraftsinfrastruktur.
Lita på nVent för din energilagringsanslutning och dina skyddsbehov, inklusive:
- Standardiserade och anpassade produktlösningar
- Efterlevnad av globala standarder
- Stöd för utveckling och installation av prototyp
- Underhållssupport efter installation

Läs mer om nVents lösningar för energilagringstillämpningar inklusive nVent ERICO, nVent ERIFLEX och nVent HOFFMAN.
Redo att komma igång?
nVent-teamet är redo att jobba tillsammans med dig i allt från att välja rätt produkter för alla installationskrav, till att stödja din installation.
Lösningar för en tillförlitlig och smidig övergång

The World Nuclear Association spår att energiefterfrågan ökar ungefär dubbelt så snabbt som energikapaciteten.
Elektrifiering förvandlar traditionella verktyg med utvecklingssteg inom energiframställning, distribution och banbrytande teknik med e-mobilitet till batterienergilagring för att säkert och effektivt ansluta elektriska produkter. Att momentant hantera överutbud av elproduktion och fluktuationer i efterfrågan, är nyckeln till att tillhandahålla tillförlitlig och avbrottsfri service utan avbrott.
nVents erfarenhet av energilagring och e-mobilitetsspecifikationer och krav positionerar oss för att lösa dina unika skyddsutmaningar samtidigt som den totala installationskostnaden sänks. nVent ERIFLEX har ett brett utbud av energidistributionslösningar för lågspänning för att säkerställa säker och effektiv energiöverföring, lagring och designflexibilitet. Kombinerat med nVent ERICO:s produktmix och expertis inom jordning, potentialutjämning och överspännings- och åskskydd kan du vara säker på att din energilagringsinstallation, leverans och distributionsinfrastruktur är redo att möta alla behov som uppstår för elleverans och skydd.
Våra tjänster

Med mer än 100 års branscherfarenhet, inklusive forskning, testning och produkttillverkning, använder nVent ett utvecklat tillvägagångssätt när de arbetar med kunder för jordnings- och potentialutjämningstillämpningar, var som helst i världen i allt från små installationer till nyckelfärdiga projekt som kostar flera miljarder dollar.
Vårt team av designers och tekniker är här för att hjälpa dig att bygga ett tillförlitligt, heltäckande elektriskt system.
- Jordnings- och potentialutjämningstjänster
Startoffert för jordning
- Ge ritningarna över ditt jordningssystem till våra konstruktörer så kan vi granska dem och tillhandahålla en materialförteckning och nödvändiga mängder. Ta reda på mer
Support för platsundersökning
- Om du upplever problem på din plats kan du låta vårt team av experter göra en platsundersökning och ge en grundlig utvärdering, diagnostisera problemet och erbjuda lösningar för att åtgärda det. Under en platsundersökning granskar våra experter din anläggning från topp till tå med hjälp av nVent ERICO:s sexpunktsplan, identifierar sårbarheter och föreslår förbättringar. Begär en platsundersökning
- Ge ritningarna över ditt jordningssystem till våra konstruktörer så kan vi granska dem och tillhandahålla en materialförteckning och nödvändiga mängder. Ta reda på mer
- Eltekniklabb
Vårt team är tillgängligt för att hjälpa till att testa och bekräfta att produkterna överensstämmer med standarder i vårt interna tekniska ellabb. Detta kan omfatta konkurrentgranskning sida vid sida, efterlevnad av standarder, system- och tillämpningstester, anpassade prestandatestplaner och mycket mer. Ta reda på mer om våra tjänster
- Lösningar utvecklade på beställning (MTO)
nVents tekniker kan stödja din systemkonstruktion, tillhandahålla teknisk och konfigurationsrådgivning och hjälpa till att skapa en offert för din kompletta skydds- eller elkraftslösning. Pålitliga nVent-lösningar kan konstrueras och anpassas för att uppfylla dina mest utmanande konstruktions- och produktionskrav för paneler eller kompletta energilagringsinstallationer.
Ta reda på mer om våra MTO-lösningar.- Utbildning
Vi strävar efter att tillhandahålla omfattande utbildning för specifikation, installation och underhåll av jordning och potentialutjämning, överspännings- och åskskydd och lågspänningssystem för att säkerställa optimala prestanda och efterlevnad. Utbildning kan ges online, på plats eller i ett klassrum och kan vara berättigad till professionella utvecklingstimmar.
Webbseminarier
- Våra expertledda webbseminarier är tillgängliga live efter ämneskataloger. Bläddra bland våra tillgängliga kursämnen och ta en titt på vår förteckning över utbildningsmoduler och schemalagda digitala evenemang. Läs mer.
Utbildning på plats
- nVent erbjuder personliga evenemang för jordnings- och skyddsutbildning över hela världen, med fokus på energilagringstillämpningar.
- Gå till vår utbildningsplats för att se kommande och tidigare utbildningar, läsa kursbeskrivningar och registrera dig.
nVent externa universitet
- Dyk djupare in i nVent ERICO och andra nVent-produkter och lösningar genom on-demand utbildningar, i ditt eget tempo. Begär åtkomst till alla eller några få moduler beroende på vad du vill lära dig. Registrera dig nu!
Våra erbjudanden

Specificera de rätta produkterna
nVent ERICO och ERIFLEX expertteam av ingenjörer kan hjälpa till att matcha rätt produkter till din verksamhets kritiska behov.
- Möjlighet att överföra 63 till 6 000 A
- Nominell spänning UL/IEC 1 000 VAC/1 500 VDC
- Uppfyller primära internationella standarder: UL, IEC, CSA,EAC
- Senaste generationens isoleringsmaterial (halogenfria, med låg rökutveckling, flamhämmande) kallade nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Hög temperaturresistens, upp till 115 °C
- Internationell efterlevnad och certifieringar: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installera med förtroende
Vår support slutar inte när produkterna väl är valda. Genom att installera på rätt sätt kan du spara utrymme, tid och pengar.
Löpande utbildning
Vi håller koll på trender, installationskrav, normer och standarder. Hitta den support du behöver för att underhålla dina installationer för elfordon med förtroendet för snabb anpassning.
Presenterade produkter
Broschyrer och material att hämta

Läs mer om nVents lösningar för energilagringstillämpningar inklusive nVent ERICO, nVent ERIFLEX och nVent HOFFMAN.

Läs vår broschyr för nVent ERICO-lösningar för att lära dig hur nVent kan skydda din anläggning med elektriska skyddssystem från grunden
Lösningar för att optimera konstruktionen av anslutningar för elkraft och för jordning och potentialutjämning
Ytterligare resurser
Kontakta oss
Är du redo att lära dig mer? Klicka här om du vill veta mer om våra produkter,
kontakta en säljare eller felsöka på din arbetsplats.