Skip to main content
Wybierz kraj / język

Szafy i obudowy do elektroniki

Szafy, systemy i obudowy do elektroniki

Szafy i obudowy na urządzenia elektroniczne

Potrzebujesz ochrony dla urządzeń elektronicznych? Produkty nVent SCHROFF, pionierskie rozwiązania w dziedzinie szaf 19-calowych, charakteryzują się uniwersalnością zastosowań i spełniają rygorystyczne wymagania norm konstrukcyjnych. Zwiększ efektywność konstrukcji i skróć czas wprowadzania produktu do sprzedaży dzięki naszym konfigurowalnym platformom produktów, globalnej pomocy technicznej, lokalnym centrom serwisowym i doskonałej znajomości kwestii technicznych. Ta zróżnicowana kombinacja ułatwia realizację projektu w wyznaczonym czasie oraz w ramach zaplanowanego budżetu.



Schroff-IMG-ProdCabElecPack-02.jpg image

Wewnętrzne szafy na elektronikę

Twoje ważne projekty wymagają najlepszej możliwej ochrony urządzeń elektronicznych: nVent. Możesz skonfigurować swoją szafę 19-calową zgodnie z wymaganiami. Potrzebujesz niestandardowych modyfikacji lub opracowania systemu chłodzenia? Żaden problem. Osłona zapewniająca zgodność elektromagnetyczną? Jest w naszej ofercie. Poznaj ofertę wielofunkcyjnych szaf na elektronikę oraz nasze wzmocnione modele odporne na wstrząsy, drgania lub trzęsienia ziemi.

Dowiedz się więcej

 

Schroff-IMG-ProdCabElecPack-03.jpg image

Szafy zewnętrzne

Wyzwanie: ochrona wrażliwej elektroniki w środowisku zewnętrznym. Rozwiązanie: szafy zewnętrzne nVent SCHROFF. Pomyśleliśmy o wszystkim: wytrzymała osłona chroniąca przed aktami wandalizmu, promieniowaniem UV i korozją. Dodatkowo zgodność z normami odporności na uderzenia, drgania i trzęsienie ziemi. Problem rozwiązany. Ochrona przed żywiołami i wandalizmem.

Dowiedz się więcej

 

Schroff-IMG-ProdCabElecPack-04.jpg image

Kasety, obudowy do montażu w szafie serwerowej i panele przednie

Kasety nVent SCHROFF są doskonale znane ze swojej uniwersalności. Mamy kompleksową ofertę modeli dopasowaną do potrzeb danej branży i określonych zastosowań — wojskowych, lotniczych, testowych/pomiarowych, kolejowych i telekomunikacyjnych. Potrzebujesz ochrony przed wstrząsami i drganiami oraz osłony zapewniającej zgodność elektromagnetyczną? Wszystko to znajdziesz w naszej ofercie. Panele przednie są unikalne dla każdej płyty — dlatego dopasowujemy je do Twojego sprzętu. nVent SCHROFF to Twój partner w zakresie elastycznych platform opartych na normach branżowych.

Dowiedz się więcej

 

Com-Carrier-green-transparent.png image

Systemy o niewielkich wymiarach

Zacznij projekt od obudowy nVent SCHROFF wyposażonej w osłonę zapewniającą zgodność elektromagnetyczną, dostępnej w różnych rozmiarach i łatwej w montażu. Nasza technologia obudów na urządzenia elektroniczne Interscale doskonale nadaje się do płyt komputerów PC o zastrzeżonej konstrukcji i płyt przemysłowych oraz płyt Mini ITX, ATX i Embedded NUC™ w wersjach wstępnie skonfigurowanych. Dostępna jest integracja zasilaczy, chłodzenia, kart PCI/PCIe i urządzeń pamięci masowej. nVent SCHROFF oferuje pełną integrację systemu opartą na modelu COM Express. Jest to kompletny system wbudowany z obudową, zasilaniem, chłodzeniem i płytą nośną COM zmodyfikowaną zgodnie ze specyfikacją klienta.

Dowiedz się więcej

 

schroff-advanced-TCA.jpg image

Systemy, płyty tylne i zasilacze

Produkty nVent SCHROFF są znane ze swojej uniwersalności, a nasze systemy elektroniczne nie są wyjątkiem, ponieważ można je łatwo dopasować do określonego zastosowania. Przygotuj swój projekt na przyszłe rozwiązania, korzystając z naszego doświadczenia w dziedzinie szybkiego przesyłania danych, efektywnego chłodzenia i zasilania. Potrzebujesz szybkości? Oferujemy płyty tylne 40 G i 100 G wyposażone w magistrale o różnej architekturze. Dokładność? Dopasuj swój system w dowolny sposób zgodny z określonymi zastosowaniami. Oferujemy także systemy CompactPCI Serial i VPX. Modułowe i uniwersalne systemy wbudowane zgodne z PICMG i VITA

Dowiedz się więcej

 

Schroff-IMG-ProdCabElecPack-06.jpg image

Komponenty do przechowywania, ekstrakcji i chłodzenia płytek drukowanych

Bez względu na zastosowanie nVent SCHROFF oferuje osprzęt do mocowania płytek drukowanych, a większość produktów można dostosować. Od niedrogich, nylonowych prowadnic kart po zaawansowane modele Card Lok i Wedge Loks do zastosowań wymagających wysokiej odporności na wstrząsy i drgania lub przenoszenia dużej ilości ciepła. Jeżeli potrzebujesz kompletnego rozwiązania, nasze ramki cieplne i zespoły klamrowe chłodzone przewodnikowo zapewniają pełną ochronę płytek drukowanych. Zabezpiecz płytki drukowane używane do różnych zastosowań i w różnorodnych środowiskach.

Dowiedz się więcej

 

interscale-atx.jpg image

Rozwiązania o niewielkich wymiarach:

Obudowy Interscale do komputerów wyposażonych w jedną płytę

Nasze zintegrowane obudowy Interscale są przeznaczone do montażu i zabezpieczenia płyt o małych wymiarach i zastrzeżonej konstrukcji. Możemy zmienić rozmiar, dodać otwory i opracować rozwiązania chłodzące odpowiednie do danej płyty. Możemy nawet zintegrować kompletne rozwiązanie oparte na jednej płycie głównej komputera takiej jak COM Express. Szczegółowe informacje znajdują się w oficjalnym dokumencie Interscale!