Stojak zewnętrzny — obudowy zewnętrzne | nVent SCHROFF
Stelaż do zastosowań zewnętrznych: Chroń swoje zastosowania o kluczowym znaczeniu — nawet w trudnych warunkach
Stelaże i szafki do zastosowań zewnętrznych nVent SCHROFF chronią wrażliwą elektronikę w środowiskach zewnętrznych i zapewniają jej sprawne i niezawodne działanie.
Nasze stelaże do zastosowań zewnętrznych: są zbudowane tak, aby zapewnić wytrzymałość w każdych warunkach, począwszy od deszczu i śniegu aż po kurz i upał. Są na tyle odporne, że gwarantują odporność na uszkodzenia. Twoje wrażliwe urządzenia elektroniczne pozostaną bezpieczne i będą działać niezawodnie dzięki odporności szaf na wstrząsy i drgania oraz ich wydajnemu zarządzaniu ciepłem. Nasze szafki zewnętrzne są szeroko stosowane w telekomunikacji, sygnalizacji, kontroli ruchu oraz w zastosowaniach testowych i pomiarowych.
Zalety i korzyści
- Niezawodne działanie zastosowania przez cały okres jego eksploatacji
- Stojak zewnętrzny z solidną ochroną termiczną zmniejsza całkowity koszt użytkowania dzięki wydłużeniu cyklu życia produktu
- Ochrona przed deszczem, śniegiem, kurzem i wandalizmem
- Dostępne w konstrukcji jedno-ściennej, podwójnej i modułowej z aluminium
- Konfigurowalne opcje obejmują ochronę IP, ekranowanie EMC, odporność sejsmiczną i zarządzanie chłodzeniem
- Wytrzymała, odporna na promieniowanie UV powłoka proszkowa zapewniająca doskonałą ochronę przed korozją
Możliwości zarządzania termicznego
Obudowy Unibody i Modular do zastosowań zewnętrznych marki SCHROFF zapewniają doskonałe możliwości zarządzania temperaturą dzięki poniższym zaletom:
- Dwuścienna konstrukcja z rozpraszającego ciepło aluminium, która blokuje 85% promieniowania słonecznego
- Konwekcja powietrza, która sprzyja chłodzeniu przy zachowaniu ochrony IP
- Energooszczędne chłodzenie chroni systemy i środowisko
- Dodatkowe opcje chłodzenia w skrajnych warunkach, w tym wentylatory, wymienniki ciepła i klimatyzatory
Polecane produkty
Skonfiguruj obudowę zewnętrzną
Połącz różne standardowe komponenty, aby stworzyć obudowę zewnętrzną, która spełni Twoje potrzeby.