Skip to main content
Wybierz kraj / język

Obudowa do montażu na stojaku — panel przedni | nVent SCHROFF

Stojaki z półkami, obudowy do montażu na stojaku i panele przednie

Szereg zasobów do zaprojektowania idealnego produktu

Nasze konfigurowalne portfolio produktów i powiązane z nimi usługi upraszczają proces projektowania, aby skrócić czas wprowadzania na rynek.

Zaprojektuj swój własny produkt online za pomocą naszych bezpłatnych narzędzi, takich jak konfiguratory produktów online, natywne pliki CAD na żądanie, raporty z testów, certyfikaty i inne. Nie masz czasu? Nasi inżynierowie służą pomocą!

Stojaki z półkami, obudowy do montażu na stojaku i panele przednie

subrack-europacpro.jpg image

Stojaki i 19-calowe obudowy

Wybierz z naszej gamy produktów z ochroną przed EMI/EMC — dla płyt niestandardowych i IEC/IEEE. Na płycie montażowej można zainstalować pojedyncze płytki drukowane lub wiele płyt. Produkty są dostępne w zestawach lub jako pojedyncze komponenty, które mogą być standardowe, modyfikowane lub całkowicie dostosowane za pomocą naszej gamy akcesoriów. Cokolwiek wybierzesz, każdy produkt ma certyfikat.

Dowiedz się więcej

 

 

rack-mount-case-ratiopacpro.jpg image

Obudowy do montażu na stojaku

Skorzystaj z naszego modułowego podejścia, atrakcyjnej ceny i opcji chłodzenia — wersje stacjonarne, wieżowe, mobilne albo 19-calowe dla płytek drukowanych lub płyt montażowych. Spersonalizuj obudowę do montażu na stojaku dzięki naszej gamie akcesoriów!

Dowiedz się więcej

 

 

front-panels.jpg image

Panele przednie, moduły wtykowe i kasety

Nasza zgodna ze standardami gama paneli przednich jest dostępna w różnych rozmiarach i materiałach — z ekranowaniem EMC i bez niego. Szybkie i ekonomiczne rozwiązanie: kup części i zbuduj produkt samodzielnie lub zamów zestaw, który zawiera już niektóre akcesoria. I dostosuj go za pomocą specjalnych wycięć i sitodruku.

Dowiedz się więcej

Polecane produkty

MultipacPRO, 19-calowa obudowa ze stali z gładką pokrywą górną i płytą podstawy

Zestaw EuropacPRO do zastosowań kolejowych, ciężka konstrukcja, ekranowany, SNCF

RatiopacPRO AIR, obudowa, nieekranowany, z uchwytami

PropacPRO, obudowa, nieekranowane, stacjonarne

CompacPRO, kompletna obudowa, nieekranowane, stacjonarne

Skonfiguruj panel przedni

Skorzystaj z konfiguracji z przewodnikiem, aby stworzyć panel przedni, który spełni Twoje wymagania.

SKONFIGURUJ TERAZ!