Szafka elektroniczna — 19-calowy stojak | nVent SCHROFF
Niezawodne, solidne i dostosowane do Twoich potrzeb
Począwszy od 19-calowych stojaków i wersji odpornych na wyładowania elektromagnetyczne, aż po wytrzymałe modele odporne na trzęsienia ziemi, marka SCHROFF ma szafki elektroniczne spełniające Twoje potrzeby. Skonfiguruj swój własny model online lub zapytaj naszych ekspertów!
Nasze możliwości
W firmie nVent rozumiemy, że każde zastosowanie ma swoje specyficzne wymagania, a my mamy ekspertów, technologię i możliwości, aby zapewnić dostosowane rozwiązania, które spełniają Twoje potrzeby. Oferujemy zarówno modele Varistar (rama stalowa), jak i Novastar (rama aluminiowa), platformy do szaf elektronicznych, które zapewniają różne konfiguracje i opcje akcesoriów.
Wewnętrzne szafki elektroniczne
19-calowe stojaki i szafki elektroniczne
Rozwiązania obejmują zarówno otwarte stojaki 19-calowe, jak i stojące na podłodze szafki elektroniczne, które można skonfigurować w taki sposób, aby chronić najbardziej wrażliwe urządzenia przed zewnętrznymi czynnikami środowiskowymi. Firma nVent oferuje wysokiej klasy produkt w konkurencyjnych cenach oraz z krótkim czasem realizacji zamówienia.

Szafki EMC
Platforma szaf elektronicznych Varistar marki SCHROFF stanowi innowacyjne rozwiązanie dla wysoce efektywnego ekranowania EMC na poziomie 60 dB przy częstotliwości 1 GHz i 40 dB przy częstotliwości 3 GHz, aby zapewnić niezawodne, nieprzerwane działanie sprzętu elektronicznego.

Wzmocnione szafki
Szafki elektroniczne Varistar marki SCHROFF mogą poszczycić się udokumentowaną i niezawodną pracą w warunkach ekstremalnych wstrząsów i drgań (szafa sejsmiczna i stojaki sejsmiczne). Varistar to idealna wytrzymała platforma szafowa, którą można zaprojektować na zamówienie, aby spełnić określone wymagania o kluczowym znaczeniu.
Polecane produkty
Chcesz skonfigurować szafkę elektroniczną?
Połącz różne standardowe komponenty, aby stworzyć 19-calowy stojak, który spełnia Twoje wymagania.