Uniwersalna bariera przejściowa, podwójna para
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uniwersalna bariera przejściowa, podwójna para
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Uniwersalna bariera przebiegów przejściowych o kompaktowej konstrukcji, która zapewnia ochronę obwodów i przetworników niskonapięciowych
- Oddzielna wtyczka i podstawa umożliwiają wymianę modułów z funkcją wymiany po rozgrzaniu
- Zabezpieczenie wielostopniowe i zabezpieczenie chroniące przed małymi przepięciami sprawia, że do czułych urządzeń dociera prąd o najniższym szczątkowym napięciu udarowym
- Zabezpieczenie pracujące w trybie wspólnym oraz różnicowym, zapewniające ochronę przed oboma warunkami przepięć, które mogą występować
- Dzięki odporności na przepięcia sięgające 20 kA 8/20 μs, rozwiązanie to sprawdza się idealnie w przypadku odsłoniętych przewodów
- Umożliwia zabezpieczanie 25 sygnałów analogowych lub 50 sygnałów cyfrowych na stopę liniową (0,3 m) szyny DIN
Specyfikacje
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Karta gwarancyjna
Podręcznik techniczny
Certyfikaty
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.