Filtr z redukcją przepięć serii N, jednofazowy
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Filtr z redukcją przepięć serii N, jednofazowy
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Wysokowydajne zabezpieczenie, obejmujące iskiernik i funkcję odróżniania przebiegu nieustalonego (TD)
- Dzięki odporności na duże przepięcia rozwiązanie to sprawdza się idealnie w przypadku ochrony odsłoniętych i najważniejszych przyłączy
- Zmniejsza napięcia przepuszczane i szybkość wzrostu napięcia (dv/dt) oraz pomaga zapewnić optymalną ochronę urządzeń elektronicznych
- Bardzo duża niezawodność i uproszczona konstrukcja z bezpośrednim połączeniem od wejścia do wyjścia
- Diody stanu umieszczone na panelu przednim i wewnętrzne diody diagnostyczne stanowią kompleksowe rozwiązanie wskaźnikowe
Specyfikacje
| Parametry znamionowe według normy AS1768 | ||
| Nr części | SRF163N | SRF1125N |
| Maks. napięcie pracy trwałej | 310 VAC | |
| Maksymalny prąd udarowy, L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
| Maksymalny prąd udarowy, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
| Poziom zabezpieczenia napięciowego, L-N | 150 V @ 3 kA 8/20 μs 200 V @ 20 kA 8/20 μs | 250 V @ 3 kA 8/20 μs 350 V @ 20 kA 8/20 μs |
| Parametry znamionowe według normy IEC 61643-11 | ||
| Nr części | SRF163N | SRF1125N |
| Największe napięcie pracy trwałej(Uc) | 255 VAC | |
| Przepięcie dorywcze, L-N | 442 VAC, 2 godziny | |
| Przepięcie dorywcze, N-PE | 1200 VAC 200 ms | |
| Prąd udarowy (Iimp) | 10kA 10/350 μs | |
| Napięciowy poziom ochrony (Up, L-N @ limp | 450 V | |
| Znamionowy prąd wyładowczy (In) | 20kA 8/20 μs | |
| Napięciowy poziom ochrony (Up), L-N @ In | 450 V | 500 V |
| Spadek napięcia | Maksymalnie 0,1% | |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Certyfikaty
CE, ERICO SRF Series
English
EN 61643-11
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.